Te zaciski do kabli płaskich łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Odchylany element blokujący sprawia, że kable są schludnie zamocowane bez zbędnego naprężenia. Dostępne w różnych konfiguracjach odpowiadających różnym wymogom.
Grupa SR: SR2169
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Materiał | Długość podstawy | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4762 zł - 4,4762 zł | 100 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
1.791 in
45.5 mm
|
Klej
|
||
4,4762 zł - 4,4762 zł | 1900 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Klej
|
||
10,3329 zł - 10,3329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Klej
|
||
0,7934 zł - 0,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.984 in
75.8 mm
|
Śruba
|
||
1,8267 zł - 1,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
PA
|
7.063 in
179.4 mm
|
Śruba
|
||
3,9323 zł - 3,9323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
PA
|
3.087 in
78.4 mm
|
Klej
|
||
2,1474 zł - 2,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.732 in
18.6 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Klej
|
||
7,1396 zł - 7,1396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
2.409 in
61.2 mm
|
Klej
|
||
4,7272 zł - 4,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Klej
|
||
4,7272 zł - 4,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Klej
|
||
7,0977 zł - 7,0977 zł | 10 Na stanie |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Klej
|
||
17,6465 zł - 17,6465 zł | 199 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Klej
|
||
1,4781 zł - 1,4781 zł | 60 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Klej
|
||
2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Klej
|
||
4,4901 zł - 4,4901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.063 in
27.0 mm
|
Klej
|
||
4,4762 zł - 4,4762 zł | 680 Na stanie |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
1.776 in
45.1 mm
|
Klej
|
||
4,4762 zł - 4,4762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Klej
|
||
4,0299 zł - 4,0299 zł | 28 Na stanie |
0.744 in
18.9 mm
|
PA
|
3.079 in
78.2 mm
|
Klej
|
||
17,0681 zł - 17,0681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
Klej
|
||
1,0583 zł - 1,0583 zł | 38 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
5.059 in
128.5 mm
|
Śruba
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.