10245880
460307
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,8964 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Szary |
---|---|
Metoda montażu | Magnetyczny |
Długość podstawy | 25 mm |
Długość podstawy | 0.984 in |
Szerokość podstawy | 20.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.787 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 7.0 - 8.0 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.276 - 0.315 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Typ | Blokada |
Wersja | 1 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Standard | HF |
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Pełny materiał | Poliamid |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.