Menu Search

Zaciski do linek wystawowych

Na stanie

Montowany pionowo zacisk do linek wystawowych — w połączeniu z linkami i kieszeniami na plakaty — służy to ekspozycji materiałów reklamowych. Pozwala wyeksponować wydruki, plakaty i inne materiały.

Dostępne są dwa rodzaje w różnych wariantach, np. wspornik panelu bocznego, uchwyt do półki, wspornik panelu górnego oraz dwustronny wspornik panelu bocznego. Opcje rodzaju 2 można mocować śrubami M5.

  • Materiał: mosiądz
  • Wykończenie: chromowane

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Średnica całkowita Grubość panelu Wersja Szerokość całkowita Kup
16,3011 zł - 39,9378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
14,2792 zł - 34,984 zł 120 Na stanie
35.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Top Panel Support
16.0 mm
18,3231 zł - 44,8916 zł 80 Na stanie
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Shelf grip
16.0 mm
16,3011 zł - 39,9378 zł 80 Na stanie
43.0 mm
14.0 mm
8.3 mm
Twin Side Panel Support
14.0 mm
13,0381 zł - 31,9434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
Top Panel Support
14.0 mm
13,0381 zł - 31,9434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
16.0 mm
8.4 mm
Side Panel Support
16.0 mm
12,2293 zł - 12,2293 zł 7 Na stanie
28.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
Side Panel Support
14.0 mm
Złącze do przewodu 14.0 mm 43.0 mm 6.4 mm

10394502

Przedział cen netto
39,9378 zł - 16,3011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    43.0 mm
Złącze do przewodu 16.0 mm 35.0 mm 8.4 mm

10394458

Przedział cen netto
34,984 zł - 14,2792 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    35.0 mm
Złącze do przewodu 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

10394519

Przedział cen netto
44,8916 zł - 18,3231 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm
Złącze do przewodu 14.0 mm 43.0 mm 8.3 mm

10394496

Przedział cen netto
39,9378 zł - 16,3011 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    43.0 mm
Złącze do przewodu 14.0 mm 35.0 mm 6.5 mm

10394465

Przedział cen netto
31,9434 zł - 13,0381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    35.0 mm
Złącze do przewodu 16.0 mm 28.0 mm 8.4 mm

10394472

Przedział cen netto
31,9434 zł - 13,0381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm
Złącze do przewodu 14.0 mm 28.0 mm 6.4 mm

10394489

Przedział cen netto
12,2293 zł - 12,2293 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm