Zaciski do paneli pasują do drzwi lewych i prawych. W szczególności nadają się do stosowania w panelach urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Wykonane z nylonu zaciski mostkowe są wyposażone w śrubę stalową i występują w wersjach symetrycznych oraz asymetrycznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wykończenie | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,2536 zł - 26,839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Lakierowane na czarno
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
20,1892 zł - 31,4054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Ocynk
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
10,5666 zł - 16,4369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Bez wykończenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
20126179 | 4,6856 zł - 7,2887 zł | 503 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
Bez wykończenia
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
7,2811 zł - 12,2323 zł | 245 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować