20266509
20266509
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 508,8853 zł |
5 - 9 | 483,4432 zł |
10 - 19 | 458,0011 zł |
20 + | 432,559 zł |
Typ imadła | Smooth |
---|---|
d1 | 25.0 |
d2 | M6 |
Napęd śruby d3 | M8x16 |
h1 | 24.0 |
h2 | 5.0 |
h3 min | 4.5 |
h3 opt | 6.5 |
h3 max | 8.3 |
h4 | 5.0 |
h5 +0.1|-0.1 | 25.0 |
l1 +0.1|-0.1 | 5.6 |
l2 | 6.0 |
r1 +0.1|-0.0 | 30.0 |
Waga g | 100.0 |
r2 +0.1|-0.0 | 25.0 |
r3 | 6.5 |
s1 | 2.2 |
w1 | 29.9 |
w2 | 24.9 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.