Menu Search

Zacisk dynamometryczny Gładki 30.0 M8 Stal nierdzewna

Te zaciski Dyna-Force zaciskają się poniżej powierzchni obrabianego elementu, zapewniając mocne podparcie przy zachowaniu niskiego profilu. Powierzchnie czołowe są gładkie lub ząbkowane, mocuje się je, korzystając z nawierconego otworu z wgłębieniem. Zapewniają mocne i niezawodne trzymanie. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20266523

Numer produktu produkcyjny:

20266523

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 772,542 zł
5 - 9 733,8997 zł
10 - 19 695,3009 zł
20 + 656,659 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

772,54 zł

1 x 772,542 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ imadła Smooth
d1 30.0
d2 M8
Napęd śruby d3 M10x18
h1 29.0
h2 7.0
h3 min 4.5
h3 opt 7.5
h3 max 10.8
h4 7.0
h5 +0.1|-0.1 30.0
l1 +0.1|-0.1 7.1
l2 7.5
r1 +0.1|-0.0 38.0
Waga g 159.0
r2 +0.1|-0.0 30.0
r3 8.0
s1 3.8
w1 37.9
w2 29.9

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt