Menu Search

Zacisk dynamometryczny Nacięte 30.0 M8 Stal nierdzewna

Te zaciski Dyna-Force zaciskają się poniżej powierzchni obrabianego elementu, zapewniając mocne podparcie przy zachowaniu niskiego profilu. Powierzchnie czołowe są gładkie lub ząbkowane, mocuje się je, korzystając z nawierconego otworu z wgłębieniem. Zapewniają mocne i niezawodne trzymanie. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20266530

Numer produktu produkcyjny:

20266530

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 833,969 zł
5 - 9 792,277 zł
10 - 19 750,5851 zł
20 + 708,893 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

833,97 zł

1 x 833,969 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ imadła Serrated
d1 30.0
d2 M8
Napęd śruby d3 M10x18
h1 29.0
h2 7.0
h3 min 4.5
h3 opt 7.5
h3 max 10.8
h4 7.0
h5 +0.1|-0.1 30.0
l1 +0.1|-0.1 7.1
l2 7.5
r1 +0.1|-0.0 38.0
Waga g 159.0
r2 +0.1|-0.0 30.0
r3 8.0
s1 3.8
w1 37.9
w2 29.9

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt