Menu Search

Zacisk dynamometryczny Nacięte 20.0 M5 Stal nierdzewna

Te zaciski Dyna-Force zaciskają się poniżej powierzchni obrabianego elementu, zapewniając mocne podparcie przy zachowaniu niskiego profilu. Powierzchnie czołowe są gładkie lub ząbkowane, mocuje się je, korzystając z nawierconego otworu z wgłębieniem. Zapewniają mocne i niezawodne trzymanie. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20338190

Numer produktu produkcyjny:

20338190

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 529,1431 zł
5 - 9 502,699 zł
10 - 19 476,2114 zł
20 + 449,767 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

529,14 zł

1 x 529,1431 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ imadła Serrated
d1 20.0
d2 M5
Napęd śruby d3 M6x12
h1 19.0
h2 4.5
h3 min 3.3
h3 opt 5.0
h3 max 6.8
h4 4.5
h5 +0.1|-0.1 20.0
l1 +0.1|-0.1 4.9
l2 5.0
r1 +0.1|-0.0 25.0
Waga g 54.0
r2 +0.1|-0.0 20.0
r3 6.0
s1 2.0
w1 24.9
w2 19.9

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt