Menu Search

Zacisk ID Xpansion 29.7 21.8 Stal miękka

Te zaciski ID Xpansion umożliwiają chwytanie elementów podczas obróbki skrawaniem poprzez zaciskanie na wewnętrznej powierzchni otworu. Powierzchnię dociskającą można frezować tak, aby pasowała do wewnętrznych krzywizn czy innych kształtów. Są wykonane ze stali. Charakteryzują się niskim profilem.
Numer produktu Essentra:

20266813

Numer produktu produkcyjny:

20266813

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 230,8957 zł
5 - 9 219,3509 zł
10 - 19 207,8061 zł
20 + 196,261 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

230,90 zł

1 x 230,8957 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h1 21.8
h2 16.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 29.7
Waga g 59.0
d3 min 7.1
d4 M4
d5 7.2
Zapas d2 12.4
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 21.0
Moment obrotowy do maks. Nm 5.0
Siła trzymania kN 4.2
Rozszerzenie od śr. relaksacyjnej maks. 0.3
Materiał Stal miękka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt