20266820
20266820
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 230,8957 zł |
5 - 9 | 219,3509 zł |
10 - 19 | 207,8061 zł |
20 + | 196,261 zł |
h1 | 24.9 |
---|---|
h2 | 19.0 |
h3 | 15.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 31.5 |
Waga g | 109.0 |
d3 min | 12.2 |
d4 | M6 |
d5 | 11.2 |
Zapas d2 | 14.2 |
h4 | 5.9 |
r1 on PCD | M3 at 23.1 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 17.0 |
Siła trzymania kN | 8.4 |
Rozszerzenie od śr. relaksacyjnej maks. | 0.3 |
Materiał | Stal miękka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.