Menu Search

Zacisk ID Xpansion 37.5 24.9 Stal miękka

Te zaciski ID Xpansion umożliwiają chwytanie elementów podczas obróbki skrawaniem poprzez zaciskanie na wewnętrznej powierzchni otworu. Powierzchnię dociskającą można frezować tak, aby pasowała do wewnętrznych krzywizn czy innych kształtów. Są wykonane ze stali. Charakteryzują się niskim profilem.
Numer produktu Essentra:

20266837

Numer produktu produkcyjny:

20266837

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 245,7514 zł
5 - 9 233,466 zł
10 - 19 221,1806 zł
20 + 208,895 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

245,75 zł

1 x 245,7514 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 37.5
Waga g 204.0
d3 min 13.5
d4 M8
d5 13.2
Zapas d2 20.0
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 29.0
Moment obrotowy do maks. Nm 34.0
Siła trzymania kN 11.1
Rozszerzenie od śr. relaksacyjnej maks. 0.4
Materiał Stal miękka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt