Menu Search

Zacisk ID Xpansion 50.0 28.6 Stal miękka

Te zaciski ID Xpansion umożliwiają chwytanie elementów podczas obróbki skrawaniem poprzez zaciskanie na wewnętrznej powierzchni otworu. Powierzchnię dociskającą można frezować tak, aby pasowała do wewnętrznych krzywizn czy innych kształtów. Są wykonane ze stali. Charakteryzują się niskim profilem.
Numer produktu Essentra:

20266844

Numer produktu produkcyjny:

20266844

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 319,1588 zł
5 - 9 303,2139 zł
10 - 19 287,2255 zł
20 + 271,281 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

319,16 zł

1 x 319,1588 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h1 28.6
h2 22.2
h3 17.5
d1 +0.000|-0.050 50.0
Waga g 213.0
d3 min 18.0
d4 M10
d5 16.3
Zapas d2 27.0
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 39.4
Moment obrotowy do maks. Nm 60.0
Siła trzymania kN 20.0
Rozszerzenie od śr. relaksacyjnej maks. 0.4
Materiał Stal miękka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt