Menu Search

Zacisk ID Xpansion 56.0 31.8 Stal miękka

Te zaciski ID Xpansion umożliwiają chwytanie elementów podczas obróbki skrawaniem poprzez zaciskanie na wewnętrznej powierzchni otworu. Powierzchnię dociskającą można frezować tak, aby pasowała do wewnętrznych krzywizn czy innych kształtów. Są wykonane ze stali. Charakteryzują się niskim profilem.
Numer produktu Essentra:

20266851

Numer produktu produkcyjny:

20266851

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 393,1325 zł
5 - 9 373,4846 zł
10 - 19 353,8367 zł
20 + 334,145 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

393,13 zł

1 x 393,1325 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
h1 31.8
h2 25.4
h3 20.6
d1 +0.000|-0.050 56.0
Waga g 317.0
d3 min 23.0
d4 M12
d5 20.3
Zapas d2 35.3
h4 6.4
r1 on PCD M4 at 45.5
Moment obrotowy do maks. Nm 150.0
Siła trzymania kN 26.2
Rozszerzenie od śr. relaksacyjnej maks. 0.4
Materiał Stal miękka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt