20266875
20266875
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 552,407 zł |
5 - 9 | 524,7866 zł |
10 - 19 | 497,1663 zł |
20 + | 469,546 zł |
h1 | 39.6 |
---|---|
h2 | 31.8 |
h3 | 27.0 |
d1 +0.000|-0.050 | 75.5 |
Waga g | 775.0 |
d3 min | 29.3 |
d4 | M16 |
d5 | 21.4 |
Zapas d2 | 51.5 |
h4 | 7.9 |
r1 on PCD | M5 at 63.9 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 280.0 |
Siła trzymania kN | 44.5 |
Rozszerzenie od śr. relaksacyjnej maks. | 0.4 |
Materiał | Stal miękka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.