Menu Search

Zaciski kablowe — mocowane na sworzniu, na wiązki kablowe

Na stanie

Zaciski kablowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Uchwyt mocowany na sworzniu jest wciskany na sworzeń lub śrubę, co zapewnia solidne zamocowanie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
1,354 zł - 1,354 zł 500 Na stanie
Uchwyt kablowy z blokadą Przykręcane 12.7 mm PA Naturalny

10026502

Przedział cen netto
1,354 zł - 1,354 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Długość podstawy
    29.9 mm
  • Szerokość podstawy
    10.0 mm