10363584
23RCFB035C
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,523 zł |
5000 - 19999 | 0,4707 zł |
20000 + | 0,4236 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metoda montażu | Wsuwane |
---|---|
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Średnica pasującego otworu | 6.5 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.256 in |
Średnica pasującego kabla | 8.9 mm |
Średnica pasującego kabla | 0.35 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 5.2 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.02 - 0.205 in |
Szerokość całkowita | 7.6 mm |
Szerokość całkowita | 0.299 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.