Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą Push In 12.7 mm Nylon Naturalny

Ten wciskany zacisk kablowy mieści przewody o różnych średnicach i utrzymuje je w miejscu. Artykuł wykonano z nylonu w kolorze naturalnym klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10363614

Numer produktu produkcyjny:

23RCFB05025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,075 zł
5000 - 9999 0,8597 zł
10000 + 0,8169 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 075,00 zł

1000 x 1,075 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Wsuwane
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Naturalny
Średnica pasującego otworu 4.7 mm
Średnica pasującego kabla 12.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 8.7 mm
Grubość panelu 8.7 mm
Szerokość całkowita 4.7 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt