10363621
23RCFB100
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 1,5849 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metoda montażu | Wsuwane |
---|---|
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
Średnica pasującego kabla | 25.4 mm |
Średnica pasującego kabla | 1 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 8.7 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.343 in |
Grubość panelu | 8.7 mm |
Grubość panelu | 0.343 in |
Szerokość całkowita | 4.8 mm |
Szerokość całkowita | 0.189 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.