10010044
HLCC-2BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7599 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metoda montażu | Wsuwane |
---|---|
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Czarny |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.5 - 7.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.256 - 0.276 in |
Średnica pasującego kabla | 9.9 mm |
Średnica pasującego kabla | 0.39 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 3.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.118 in |
Szerokość całkowita | 8.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.315 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.