Te uchwyty kablowe są dostępne w dwóch wersjach mocowania: jodełkowym i strzałkowym. Są również oferowane z dystansami o różnej długości, które utrzymują kable poza płytą. Podstawa z kołnierzem zapewnia większą stabilność i całkowicie zakrywa otwór montażowy. Kable są wciskane z boku uchwytu, co sprawdza się w warunkach ograniczonej przestrzeni.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. kompatybilna średnica kabla | Pasujący zakres grubości paneli | Kompatybilny zakres średnic otworów | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8966 zł - 0,8966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,8966 zł - 0,8966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,8966 zł - 0,8966 zł | 300 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8747 zł - 0,8747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8966 zł - 0,8966 zł | 900 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8747 zł - 0,8747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8966 zł - 0,8966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8966 zł - 0,8966 zł | 188 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 - 0.049 in
0.8 - 1.25 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.