Menu Search

Zaciski kablowe — podwójne U, przykręcane

Na stanie

Niski profil sprawia, że te uchwyty mogą być używane na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydają się do prowadzenia dwóch równoległych wiązek kablowych. Wkręca się je w otwory o średnicy 0,125 cala śrubami nr 4 lub M3. Dostępne w trzech różnych rozmiarach obejmujących wiązki o średnicy 1/8, 3/16 i 1/4 cala. Nylon 6/6 UL94 V-2, kolor naturalny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
10153734 0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,8338 zł - 0,8338 zł 1000 Na stanie
0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uchwyt kablowy Snap Rivet 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10153734

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Snap Rivet
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    4. M3
Uchwyt kablowy Snap Rivet 6.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10153741

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Snap Rivet
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    4. M3
Uchwyt kablowy Snap Rivet 3.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10153727

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Snap Rivet
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    4. M3