Menu Search

Zacisk kablowy wciskany Wsuwane 3.2 mm 1.6 mm PA Naturalny

Te podwójne uchwyty typu U w kolorze naturalnym charakteryzują się niskim profilem, co pozwala używać ich na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w przypadku ograniczonej przestrzeni. Przydatne podczas prowadzenia dwóch równoległych wiązek kablowych. Zacisk wykonano z nylonu. Posiada certyfikat UL #E71558.
Numer produktu Essentra:

10002667

Numer produktu produkcyjny:

DHURC-2-01

28800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9886 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

988,60 zł

1000 x 0,9886 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Wsuwane
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558
Kolor Naturalny
Długość podstawy 16.8 mm
Szerokość podstawy 7.6 mm
Średnica pasującego kabla 3.2 mm
Distance Between Clamps 10.4 mm
Wysokość całkowita 4.3 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 1.6 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt