10177846
V-1000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,8028 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Materiał | PVC |
Metoda montażu | Śruba |
Długość podstawy | 9.7 mm |
Długość podstawy | 0.382 in |
Szerokość podstawy | 12.7 mm |
Szerokość podstawy | 0.5 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 6.4 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.252 in |
Średnica otworu | 2.4 mm |
Średnica otworu | 0.094 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 6.4 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.252 in |
Maks. temperatura robocza | 50 °C |
Maks. temperatura robocza | 122 °F |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Zakres temperatur pracy | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur pracy | 32 - 122 °F |
Wysokość całkowita | 8.1 mm |
Wysokość całkowita | 0.319 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Liczba otworów | 1 |
Wersja | 1 |