Menu Search

Zacisk kablowy przykręcany 11.1 mm 2.4 mm PVC Czarny

Zacisk mocuje się śrubą, zapewnia bezpieczne mocowanie elementów w danym zastosowaniu. Drugi zestaw nóżek zapewnia dodatkowe podparcie elementu. Materiał: czarny PVC klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10177877

Numer produktu produkcyjny:

V-1003

1400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,4502 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 450,20 zł

1000 x 1,4502 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Materiał PVC
Metoda montażu Śruba
Długość podstawy 13.1 mm
Szerokość podstawy 12.7 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 11.1 mm
Średnica otworu 2.4 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 11.1 mm
Maks. temperatura robocza 50 °C
Min. temperatura robocza 0 °C
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Wysokość całkowita 11.5 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Liczba otworów 1
Wersja 1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt