10177938
V-1009
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,1654 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Materiał | PVC |
Metoda montażu | Śruba |
Długość podstawy | 27.4 mm |
Długość podstawy | 1.079 in |
Szerokość podstawy | 12.7 mm |
Szerokość podstawy | 0.5 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 22.2 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.874 in |
Średnica otworu | 4.0 mm |
Średnica otworu | 0.157 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 22.2 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.874 in |
Maks. temperatura robocza | 50 °C |
Maks. temperatura robocza | 122 °F |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Zakres temperatur pracy | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur pracy | 32 - 122 °F |
Wysokość całkowita | 23.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.906 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Liczba otworów | 1 |
Wersja | 1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.