10036457
VM-1008
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,994 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Śruba |
Długość podstawy | 24.9 mm |
Długość podstawy | 0.98 in |
Szerokość podstawy | 12.7 mm |
Szerokość podstawy | 0.5 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 19.1 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.752 in |
Średnica otworu | 3.8 mm |
Średnica otworu | 0.15 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 19.1 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.752 in |
Maks. temperatura robocza | 85 °C |
Maks. temperatura robocza | 185 °F |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Wysokość całkowita | 24.6 mm |
Wysokość całkowita | 0.969 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Liczba otworów | 1 |
Wersja | 4 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.