Menu Search

Zacisk kablowy przykręcany 34.9 mm 3.8 mm PA Czarny

Zacisk mocuje się śrubą, zapewnia bezpieczne mocowanie elementów w danym zastosowaniu. Jest wyposażony w dodatkowe nóżki zapewniające lepsze podparcie, a także gładkie krawędzie, które pozwalają chronić zamocowany element instalacji przed zużyciem i przetarciem. Artykuł wykonano z czarnego nylonu klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10036471

Numer produktu produkcyjny:

VM-1011

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,2769 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

327,69 zł

100 x 3,2769 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Materiał PA
Metoda montażu Śruba
Długość podstawy 34.8 mm
Szerokość podstawy 29.5 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 34.9 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 19.1 mm
Średnica otworu 3.8 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 34.9 mm
Maks. temperatura robocza 85 °C
Min. temperatura robocza -40 °C
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Wysokość całkowita 38.4 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Liczba otworów 2
Wersja 5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt