Menu Search

Zacisk kablowy przykręcany 38.1 mm 3.8 mm PA Czarny

Zacisk mocuje się śrubą, zapewnia bezpieczne mocowanie elementów w danym zastosowaniu. Jest wyposażony w dodatkowe nóżki zapewniające lepsze podparcie, a także gładkie krawędzie, które pozwalają chronić zamocowany element instalacji przed zużyciem i przetarciem. Artykuł wykonano z czarnego nylonu klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10036488

Numer produktu produkcyjny:

VM-1024

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,1275 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

412,75 zł

100 x 4,1275 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Materiał PA
Metoda montażu Śruba
Długość podstawy 38.1 mm
Szerokość podstawy 43.2 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 38.1 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 19.1 mm
Średnica otworu 3.8 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 38.1 mm
Maks. temperatura robocza 85 °C
Min. temperatura robocza -40 °C
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Wysokość całkowita 42.4 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Liczba otworów 2
Wersja 6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt