Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 3.2 mm PVC Szary

Ten zacisk C łatwo i szybko się montuje dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest wykonany z szarego PVC klasy UL94 V-0 i wyposażony w samoprzylepną podstawę pokrytą klejem akrylowym.
Numer produktu Essentra:

10159309

Numer produktu produkcyjny:

KKC-2-RT

480 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,1476 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

573,80 zł

500 x 1,1476 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Kolor Szary
Materiał PVC
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 19.1 mm
Szerokość podstawy 19.1 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.2 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 3.2 mm
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Wysokość całkowita 7.9 mm
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt