Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 12.7 mm PVC Szary

Ten zacisk C łatwo i szybko się montuje dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest wykonany z szarego PVC klasy UL94 V-0 i wyposażony w samoprzylepną podstawę pokrytą klejem akrylowym.
Numer produktu Essentra:

10010815

Numer produktu produkcyjny:

KKC-8-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,3219 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

132,19 zł

100 x 1,3219 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Kolor Szary
Materiał PVC
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 25.4 mm
Szerokość podstawy 25.4 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 12.7 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 12.7 mm
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Wysokość całkowita 17.5 mm
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt