Menu Search

Uchwyt kablowy Wsuwane 2.4 mm 2.4 mm PA Naturalny

Ten wciskany uchwyt kablowy typu U wykonano z nylonu UL94 V-2 w kolorze naturalnym. Ma niski profil, co umożliwia umieszczenie go na gęsto upakowanych płytach lub w innych zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni. Ten uchwyt przydaje się do prowadzenia wiązek kablowych.
Numer produktu Essentra:

10010785

Numer produktu produkcyjny:

HURC1-2-01

110 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8073 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

807,30 zł

1000 x 0,8073 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Materiał PA
Długość podstawy 12.4 mm
Szerokość podstawy 7.6 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.2 mm
Średnica pasującego otworu 3.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.4 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 3.2 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt