10361481
22CC37B0500
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4000 - 19999 | 0,1723 zł |
20000 - 79999 | 0,155 zł |
80000 + | 0,1395 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu | Zacisk |
Metoda montażu | Śruba |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 12.7 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.5 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Szerokość całkowita | 9.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.374 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wersja | Zacisk P |
Pełny materiał | Poliamid |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.