Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 3.2 mm 4.2 mm PA Naturalny

Ten przykręcany plastikowy zacisk typu P jest łatwy w instalacji. Idealne rozwiązanie do mocowania kabli i rurek.
Numer produktu Essentra:

10361504

Numer produktu produkcyjny:

22CC37C0125

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5000 - 24999 0,1255 zł
25000 - 99999 0,1129 zł
100000 + 0,1016 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 5000

Wartość netto:

627,50 zł

5000 x 0,1255 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Zacisk
Metoda montażu Śruba
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.2 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Szerokość całkowita 9.5 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Wersja Zacisk P
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt