10361719
22CC37D0375B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
2500 - 12499 | 0,1649 zł |
12500 - 49999 | 0,1484 zł |
50000 + | 0,1335 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Czarny |
Rodzaj montażu | Zacisk |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Screw |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 9.5 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.374 in |
Średnica otworu | 5.2 mm |
Średnica otworu | 0.205 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Szerokość całkowita | 9.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.374 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.