Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 15.9 mm 4.2 mm PA Naturalny

Ten przykręcany plastikowy zacisk typu P jest łatwy w instalacji. Idealne rozwiązanie do mocowania kabli i rurek.
Numer produktu Essentra:

10361870

Numer produktu produkcyjny:

22CC50C0625

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2000 - 9999 0,3335 zł
10000 - 39999 0,3001 zł
40000 + 0,2701 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 2000

Wartość netto:

667,00 zł

2000 x 0,3335 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Zacisk
Metoda montażu Śruba
Zakres kompatybilnych średnic kabli 15.9 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Szerokość całkowita 12.7 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Wersja Zacisk P
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt