10362280
22CC87F0750
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1500 - 7499 | 1,2233 zł |
7500 - 29999 | 1,1009 zł |
30000 + | 0,9908 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu | Zacisk |
Metoda montażu | Screw |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 19.1 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.752 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Szerokość całkowita | 22.2 mm |
Szerokość całkowita | 0.874 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wersja | Zacisk P |
Pełny materiał | Poliamid |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.