Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 3.2 mm PA Naturalny

Ten przykręcany plastikowy zacisk typu P jest łatwy w instalacji. Idealne rozwiązanie do mocowania kabli i rurek.
Numer produktu Essentra:

10245606

Numer produktu produkcyjny:

460275

2300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,1631 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

16,31 zł

100 x 0,1631 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Zacisk
Metoda montażu Śruba
Długość podstawy 19.8 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.2 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Szerokość całkowita 9.6 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Wersja Zacisk P
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt