Menu Search

Uchwyt kablowy Śruba 12.7 mm Nylon Czarny

Ten przykręcany plastikowy zacisk typu P jest łatwy w instalacji. Idealne rozwiązanie do mocowania kabli i rurek.
Numer produktu Essentra:

10265833

Numer produktu produkcyjny:

468557

99 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,2844 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

28,44 zł

100 x 0,2844 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Rodzaj montażu Zacisk
Metoda montażu Śruba
Długość podstawy 31.0 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 12.7 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Szerokość całkowita 12.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Wersja Zacisk P
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt