10265840
468558
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,3123 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Czarny |
Rodzaj montażu | Zacisk |
Metoda montażu | Śruba |
Długość podstawy | 34.3 mm |
Długość podstawy | 1.35 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 15.8 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.622 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Szerokość całkowita | 12.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.472 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wersja | Zacisk P |
Pełny materiał | Poliamid |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.