Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 27.5 mm 4.6 mm PA Czarny

Ten przykręcany plastikowy zacisk typu P jest łatwy w instalacji. Idealne rozwiązanie do mocowania kabli i rurek.
Numer produktu Essentra:

10265871

Numer produktu produkcyjny:

468561

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,5284 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

52,84 zł

100 x 0,5284 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Rodzaj montażu Zacisk
Metoda montażu Śruba
Długość podstawy 50.0 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 27.5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Szerokość całkowita 12.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Wersja Zacisk P
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt