Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 50.8 mm 5.2 mm PA Czarny

Ten przykręcany plastikowy zacisk typu P jest łatwy w instalacji. Idealne rozwiązanie do mocowania kabli i rurek.
Numer produktu Essentra:

10161685

Numer produktu produkcyjny:

N-32B-BK

385 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,7849 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

892,45 zł

500 x 1,7849 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Z regulacją
Kolor Czarny
Rodzaj montażu Zacisk
Metoda montażu Śruba
Zakres kompatybilnych średnic kabli 44.5 - 50.8 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Szerokość całkowita 12.7 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Wersja Zacisk P
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt