Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą Wsuwane 19.1 mm PA Naturalny

Ten regulowany wciskany zacisk kablowy mieści przewody o różnych średnicach i utrzymuje je w miejscu. Artykuł wykonano z nylonu w kolorze naturalnym klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10019771

Numer produktu produkcyjny:

PAKKL-5775-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,6773 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

267,73 zł

100 x 2,6773 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Z regulacją
Kolor Naturalny
Materiał PA
Metoda montażu Wsuwane
Śr. otworu montażowego 6.4 mm
Długość podstawy 38.1 mm
Szerokość podstawy 12.7 mm
Zakres średnic wiązek kabli 14.7 - 19.1 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Opis UL/CSA UL E71558

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt