10019788
PAKKL-5775-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,9283 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Z regulacją |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Wsuwane |
Śr. otworu montażowego | 6.4 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.252 in |
Długość podstawy | 38.1 mm |
Długość podstawy | 1.5 in |
Szerokość podstawy | 12.7 mm |
Szerokość podstawy | 0.5 in |
Zakres średnic wiązek kabli | 14.7 - 19.1 mm |
Zakres średnic wiązek kabli | 0.579 - 0.752 in |
Zakres grubości panelu | 0.8 - 1.5 mm |
Zakres grubości panelu | 0.031 - 0.059 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 110 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 230 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.