Menu Search

Uchwyt kablowy Wsuwane 0.7 mm 1.5 mm PA Czarny

Ten uchwyt przewodów okrągłych wciskany wykonano z czarnego nylonu 6/6. W podstawie znajduje się element złączny mocowany na wcisk w panelu.
Numer produktu Essentra:

10168882

Numer produktu produkcyjny:

RWS-10-01BK

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,386 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 386,00 zł

1000 x 1,386 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Metoda montażu Wsuwane
Zakres kompatybilnych średnic kabli 15.9 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 15.9 mm
Maks. temperatura robocza 85 °C
Minimalna grubość panelu 0.76 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Zakres grubości panelu 0.76 - 1.52 mm
Rozmiar kwadratu 6.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Typ 1
Opis UL/CSA UL E71558
Maksymalna grubość panelu 1.52 mm
Wysokość całkowita 33.3 mm
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 26.2 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt