10168899
RWS-10-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,506 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Wsuwane |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 15.9 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.626 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 15.9 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.626 in |
Maks. temperatura robocza | 110 °C |
Maks. temperatura robocza | 230 °F |
Minimalna grubość panelu | 0.76 mm |
Minimalna grubość panelu | 0.03 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 110 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 230 °F |
Zakres grubości panelu | 0.76 - 1.52 mm |
Zakres grubości panelu | 0.03 - 0.06 in |
Rozmiar kwadratu | 6.4 mm |
Rozmiar kwadratu | 0.252 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Wersja | 1 |
Typ | 1 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Maksymalna grubość panelu | 1.52 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.06 in |
Wysokość całkowita | 33.3 mm |
Wysokość całkowita | 1.311 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Szerokość całkowita | 26.2 mm |
Szerokość całkowita | 1.031 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.