10168905
RWS-16-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,2633 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Wsuwane |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 25.4 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 1 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 25.4 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 1 in |
Maks. temperatura robocza | 85 °C |
Maks. temperatura robocza | 185 °F |
Minimalna grubość panelu | 1.47 mm |
Minimalna grubość panelu | 0.058 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Zakres grubości panelu | 1.47 - 1.63 mm |
Zakres grubości panelu | 0.058 - 0.064 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | 2 |
Typ | 2 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Maksymalna grubość panelu | 1.63 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.064 in |
Wysokość całkowita | 42.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.654 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Szerokość całkowita | 31.7 mm |
Szerokość całkowita | 1.248 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.