Menu Search

Uchwyt kablowy Wsuwane 1.4 mm 2.5 mm PA Czarny

Ten uchwyt przewodów okrągłych wciskany wykonano z czarnego nylonu 6/6. W podstawie znajduje się element złączny mocowany na wcisk w panelu.
Numer produktu Essentra:

10168912

Numer produktu produkcyjny:

RWS-16-01BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2884 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 288,40 zł

1000 x 1,2884 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Metoda montażu Wsuwane
Zakres kompatybilnych średnic kabli 25.4 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 25.4 mm
Maks. temperatura robocza 85 °C
Minimalna grubość panelu 1.47 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Zakres grubości panelu 1.47 - 1.63 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 2
Typ 2
Opis UL/CSA UL E71558
Maksymalna grubość panelu 1.63 mm
Wysokość całkowita 42.0 mm
Kod towaru 3926909790
Szerokość całkowita 31.7 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt