Menu Search

Uchwyt kablowy Wciskane 0.8 mm 2.4 mm PA Czarny

Ten jednoelementowy wciskany wieszak kablowy łatwo się montuje w celu zebrania i poprowadzenia kabli i przewodów. Montaż na wcisk przyspiesza instalację.
Numer produktu Essentra:

10436295

Numer produktu produkcyjny:

CH-2-01BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7153 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

715,30 zł

1000 x 0,7153 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres kompatybilnych średnic kabli 2.4 mm
Kolor Czarny
Materiał PA
Metoda montażu Push In
Wersja 1
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt