10222157
22QCC187250
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 1,1444 zł |
5000 - 9999 | 0,9113 zł |
10000 + | 0,7609 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Metoda montażu | Wsuwane |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 6.3 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.248 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 6.3 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.248 in |
Średnica pasującego otworu | 4.7 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.185 in |
Całkowita długość | 22.9 mm |
Całkowita długość | 0.902 in |
Szerokość całkowita | 9.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.374 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.