Menu Search

Zacisk kablowy jodełkowy 9.5 mm 4.7 mm PA Naturalny

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Numer produktu Essentra:

10222171

Numer produktu produkcyjny:

22QCC187375

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,1444 zł
5000 - 9999 0,9113 zł
10000 + 0,7609 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 144,40 zł

1000 x 1,1444 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Zakres kompatybilnych średnic kabli 9.5 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 9.5 mm
Średnica pasującego otworu 4.7 mm
Całkowita długość 22.9 mm
Szerokość całkowita 9.5 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt